Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A

Set reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50133946

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK5B/4X-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50145252
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 5 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50145252

Direct beschikbaar

TKS 40x60.A
Set reflector
Artikelnummer: 50125455
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: schroefbaar
  • Reflectievlak breedte: 36,8 mm
  • Reflectievlak hoogte: 55,8 mm
Artikelnummer: 50125455

Verwachte levertijd: 17 werkdagen
Serie 5
Werkingsprincipe Reflectie-principe
omvat 1 st. TKS 40x60.A
Speciale uitvoering Artikelset
Bedrijfsreikwijdte 0,02 ... 2,8 m, Met reflector TKS 40x60.A
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,02 ... 4,2 m, Met reflector TKS 40x60.A
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
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
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 28 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf