DDLS 548i 40.3 L H
Optische datatransmissie
| Serie | DDLS 500 |
| Speciale uitvoering | Bedrijf van parallelle lichtassen Diagnose op afstand via webserver Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken Geïntegreerde laser uitrichthulp Verwarming |
| Werkgebied | 100 ... 40.000 mm |
| Lichtbron | Laser, infrarood |
| Overdrachtsfrequentie | F3 |
| Openingshoek | 1 ° |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Overdrachtsprotocol | CIPsafety PROFINET/PROFIsafe PROFINET Slave Networkdevice |
| Type | PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
| Functie | Proces |
| Conformance Class | B |
| Switch-functionaliteit | Geen |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | POWER |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | BUS |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Nettogewicht | 1.255 g |
| Type weergave | Bargraph LED |
| Type configuratie/parametrering | GSDML-bestand Software via webbrowser |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -35 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| Testprocedure ruis volgens norm | EN 60068-2-64 |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 |
| Douanetariefnummer | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |