KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100

Verbindingskabel

Productnummer: 50135082

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface Ethernet
Bedrijfsspanning +60 V DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Type aansluiting RJ45
Type male
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering axiaal
Kleur mantel groen
Afgeschermd Ja
Siliconenvrij Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 10.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aderisolatie PP
Geschikt voor kabelrupsen Ja
Verplaatsingssnelheid max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 2 m/s²
Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar
Bestendigheid van de buitenmantel hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 557 g
Buigcycli 2.000.000 St.
Buigradius flexibel verlegd, min. eenmalig min. 5 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. eenmalig min. 5 x kabeldiameter
Beschermingsgraad IP65,IP 20 voor RJ45
IP 67
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf