KS PB-M12-4A-P3-150
Aansluitkabel
| Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
| Geschikt voor interface | PROFIBUS DP |
| Bedrijfsspanning | +60 V DC |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | B-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 2 St. |
| Kleur mantel | violet |
| Afgeschermd | Ja |
| Siliconenvrij | Ja |
| Kabellengte | 15.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Aderisolatie | PE |
| Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
| Verplaatsingssnelheid | max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s² |
| Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar |
| Bestendigheid van de buitenmantel | hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Nettogewicht | 815 g |
| Buigcycli | 5.000.000 St. |
| Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 12 x kabeldiameter |
| Buigradius vast verlegd, min. | min. 7,5 x kabeldiameter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd | -20 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -40 ... 80 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |