KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-300

Verbindingskabel

Productnummer: 50135257

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface PROFIBUS DP
Bedrijfsspanning +60 V DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Codering B-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Kleur mantel violet
Afgeschermd Ja
Siliconenvrij Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 30.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aderisolatie PE
Geschikt voor kabelrupsen Ja
Verplaatsingssnelheid max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s²
Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar
Bestendigheid van de buitenmantel hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 1.618 g
Buigcycli 5.000.000 St.
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 12 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. min. 7,5 x kabeldiameter
Beschermingsgraad IP65
IP 67
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf