AC MA200-KB

Bevestiging

Productnummer: 50135263

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
omvat 2 st. bout M6 x 10
2 st. kabeltrekontlasting met knikbescherming
Geschikt voor productgroep Aansluitmodules
Geschikt voor Modulaire aansluitmodules MA 2xxi
Afmeting (b x h x l) 160 mm x 90 mm x 25 mm
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 230 g
Kleur behuizing zilver
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Kabelgeleiding
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel Klapbaar 180°
Materiaal bevestigingsonderdelen Kunststof
Metaal
Trillingsdemping Nee
Douanetariefnummer 84735080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip