IPS 208i FIX-M3-102-I3

Smart camera

Productnummer: 50135331

Verwachte levertijd: 8 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie IPS 200i
Applicatie Enkele vakdiepte
Softwarefuncties Vakfijnpositionering
Werkgebied 100 ... 600 mm
Lichtbron LED, infrarood
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Markeringsgrootte (rond) 5 ... 20 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0,1 mm, applicatie-afhankelijk
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 3 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Ethernet
Type Ethernet
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 120 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Toets(en)
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Code Generator
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - XML Interface description - pdf
Bedieningshandleiding - XML Job description - pdf
Gegevensblad - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf