KF-PT-SS-619
Beschermende behuizing
| Type | Beschermingsslang voor de mechanische bescherming van kunststof-lichtgeleiders |
| Geschikt voor | Kunststoflichtgeleiders |
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting | 1.900 mm |
| Buitendiameter | 4,6 mm |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Nettogewicht | 50 g |
| Materiaal vezelmantel | RVS |
| Lichtgeleiders inkortbaar | Nee |
| kleinste buigradius (statisch) | R25 |
| kleinste buigradius (bewegend) | R25 |
| Douanetariefnummer | 83071000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |