DMU318-1200/VT-M12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50136076

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 318
omvat 2 st. montagemoer M18
Speciale uitvoering Teach-ingang
Ultrasone frequentie 200 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 8 °
Meetbereik 80 ... 1.200 mm
Resolutie < 2 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 5 %
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 5 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Schakelhysterese 1 %
Aantal teach-ingangen 1 St.
Spanningstype DC
Functie Breekcontact / Maakcontactomschakeling
Instelling van de schakeluitgangen/uitgangskarakteristiek
Resetten naar fabrieksinstellingen
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Belastingsweerstand 2.000 Ω
Spanning 0 ... 10 V
Type Spanning
Gereedheidsvertraging 100 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 60,3 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polybutyleen (PBT)
Materiaal actief vlak Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 65 g
Kleur behuizing grijs
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf