DCR 248i FIX-L1-102-R3
Stationaire 2D-codelezer
| Serie | DCR 200i |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Data matrix code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar QR-code GS1 Databar Stacked GS1 databar PDF417 Pharma code QR-code UPC |
| Leesafstand | 50 ... 800 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
| Resolutie camera verticaal | 960 px |
| Modulegrootte | 0,35 ... 1 mm |
| Elektronische sluittijd | 0,068 ... 5 ms |
| Cameratype | Monochroom |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Gemiddeld opgenomen vermogen | 8 W |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Spanningstype | DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelelement | MOSFET-halfgeleider |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
| Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
| Spanningstype, uitgangen | DC |
| Spanningstype, ingangen | DC |
| Type | Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtssnelheid | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Gegevensformaat | instelbaar |
| Startbit | 1 |
| Databit | 8 |
| Stopbit | 1 |
| Pariteit | Geen |
| Overdrachtsprotocol | |
| Gegevenscodering | ASCII binair |
| Functie | Proces |
| Overdrachtssnelheid | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Gegevensformaat | instelbaar |
| Startbit | 1 |
| Databit | 7, 8 databits |
| Stopbit | 1, 2 stopbits |
| Pariteit | instelbaar |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Gegevenscodering | ASCII binair |
| Architectuur | Client Server |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Overdrachtssnelheid | 10 / 100 Mbit/s |
| Functie | Proces |
| Switch-functionaliteit | Geen |
| Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP |
| Functie | Proces |
| Conformance Class | B |
| Protocol | PROFINET RT |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Type | Ethernet |
| Functie | Service |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing kunststof | PC |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 120 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 10 St. |
| Type configuratie/parametrering | Parametreercodes Teach-In via webbrowser |
| Bedieningselementen | Toets(en) |
| Functie van bedieningselement | Adjustment-mode Auto-setup Trigger |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |