OTB 40-WH250
Folie
| Geschikt voor | Optische spoorgeleiding OGS 600 |
| Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
| Nettogewicht | 719 g |
| Mechanische eigenschappen | direct overrijdbestendig eenvoudig te reinigen onverslijtbaar slijtvrij |
| Kleur | wit |
| Materiaal | PVC |
| Lijm | Acrylaatlijm |
| Lijmdikte | 10 mm |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 55 °C |
| Verwerkingstemperatuur | 15 ... 25 °C |
| Aard van de ondergrond | droog glad schoon vetvrij |
| Douanetariefnummer | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |