ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Optische afstandssensor
Serie | 9 |
Type tastsysteem | tegen object |
MTTF | 36 Jaren |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1 mm [450 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Meetbereik | 50 ... 450 mm |
Resolutie | 0,1 mm |
Nauwkeurigheid | 1 % |
Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Meetafstand |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,1 mm |
Temperatuurdrift | 0,02 %/K |
Referentiëring | Nee |
Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Aanspreektijd | 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | RS 485 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 50 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | OLED-display |
Aantal LED's | 2 St. |
Type configuratie/parametrering | Software |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen LCD-display PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Ongevoelig voor omgevingslicht | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |