BPS 338i SM 100 H
Barcode positioneringssysteem
| Serie | BPS 300i |
| Functies | Verwarming |
| MTTF | 83 Jaren |
| Scherpte-diepte | 50 ... 170 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Laserklasse | 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Zendsignaalvorm | continu |
| Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
| Meetbereik | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,05 mm |
| Meetwaarde-uitvoer | 1 ms |
| Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 17,7 W |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Type | EtherCAT |
| Type | USB |
| Functie | Configuratie/parametrering via geïntegreerde webserver |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 580 g |
| Type bevestiging | Bevestiging achterzijde Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -35 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |