DRT25C.3/L6-M12
Dynamische referentietaster
| Serie | 25C |
| Werkingsprincipe | Referentie-teach op achtergrond |
| Bedrijfsbereik | 0,05 ... 0,2 m, Max. op referentievlak |
| Instelbereik | 50 ... 200 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 645 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 40 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 750 Hz, (Teachniveau 1: 500 Hz) |
| Aanspreektijd | 0,66 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM3 |
| Min. cycle time | COM3 = 0,4 ms |
| Frametype | 2,5 |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 2140 |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens IN | 8 bit |
| Procesgegevens OUT | 8 bit |
| Dual Channel | Ja |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | PUR |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 22 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging met M4-schroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 | 0,9 N·m |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M4 | 1,4 N·m |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Functie van bedieningselement | Inleren op referentievlak |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 50 °C, Temperatuurcompensatie ±15 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KIII |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |