LA-78M-UDC

Uitlijnhulp

Productnummer: 520024

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Afmeting (b x h x l) 45 mm x 137 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 510 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Montage aan montagezuilen
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ECLASS 16.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Gegevensblad - pdf