CU411-RS4

Aansluiteenheid

Productnummer: 53800125

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 410
Veiligheidslaserscanner RSL 420
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Kabel met Sub-D
Kabellengte 450 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal polen 15 -polig
Functie Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 15.210 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Bajonetsysteem
Goedkeuringen TÜV Süd
c TÜV Süd US
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Gegevensblad - pdf
Aanvulling op de bedieningshandleiding - CU411-RS4 - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV Süd US - pdf