BTF815-30M
Montagehoekprofiel
| Applicatie | Bevestigingsbeugel voor vloermontage |
| Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RSL 400 |
| Afmeting (b x h x l) | 217 mm x 512 mm x 295 mm |
| Nettogewicht | 18.000 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 73089059 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |