BT-SET-240CCS-E
Set bevestigingsbeugel
| Geschikt voor productgroep | Veiligheidslichtschermen |
| Geschikt voor | Afbuigspiegel MLD-M002, MLD-M003 |
| Nettogewicht | 387 g |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | Schock-absorber draaibaar 240° |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof Metaal |
| Trillingsdemping | Ja |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |