MSI-CM52B-02
Veiligheidsinterface
| Serie | MSI-CM |
| Applicatie | Contactuitbreiding voor veiligheidsrelais en veiligheidsbesturingen |
| Functies | Een- of tweekanaals bedrijf Feedback-pad voor EDM-koppeling |
| Herstart | automatisch |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 262 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1E-10 per uur |
| PFHD, nop = 8766 | 0,000000000102 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| STOP categorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
| B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 230.000 Aantal cycli |
| Bluscircuit | Overspanningsbeveiliging |
| Duurstroom per stroompad, max. | 6 A |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
| Opgenomen vermogen, max. | 1,7 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 5 St. |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
| Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 1 St. |
| Afvalvertraging | 20 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | Polyamide PA onversterkt |
| Materiaal elektrisch contact | AgSnO2, dampverguld |
| Nettogewicht | 231 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Mechanische levensduur | 100.000.000 Bedieningscycli |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen) IP 40 (behuizing) |
| Goedkeuringen | TÜV Rheinland UL c UL |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |