MSI-SR5B-01

Veiligheidsinterface

Productnummer: 547952

Verwachte levertijd: 17 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR5B
Applicatie Magneetschakelaars (Reed-contacten, equivalent)
NOODUIT-circuits
Opto-elektronische beveiligingsinrichtingen
Positieschakelaars (mechanische contacten)
Transponderschakelaars (OSSD uitgangen)
Functies Beveiligingscontrole (EDM)
Dubbele sensorbewaking
Dwarssluitingsbewaking
Start-/herstartblokkering (RES)
Herstart automatisch
handmatig
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 per uur
PFHD, nop = 4800 0,00000001 per uur
PFHD, nop = 28800 0,00000002 per uur
PFHD, nop = 86400 0,00000005 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
STOP categorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bij AC1 (ohmse belasting) 400.000 Aantal cycli
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 4.000.000 Aantal cycli
Bluscircuit Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld
Schakelfrequentie, max. 3600 Schakelcycli/h
Duurstroom per stroompad, max. 2 A
Ingangsstroom, max. 150 mA
Externe beveiliging voor voedingscircuit 200 mA traag
Externe contactafzekering per stroompad 5 A flink, resp. 3,15 A traag
Toegestane ingangskabelweerstand, max. 30 Ω
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. zonder externe belasting
Opgenomen vermogen, max. 4,8 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 0 St.
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 6 A
Aantrekvertraging, automatische start 350 ms
Aantrekvertraging, handmatige start 50 ms
Afvalvertraging 10 ms
Testpulsacceptatie, max. 1 ms
Tijdvenster tussen 2 kanalen van een sensor, max. 60 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) max. 2 AOPD type 4, type 3 of type 2 zelftestend
Aansluitbare elektromechanische veiligheidsinrichtingen NOODSTOP-bedieningsapparaat, 1- resp. 2-kanaals
Veiligheidsschakelaars
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 2,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Nettogewicht 170 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Mechanische levensduur 10.000.000 Bedieningscycli
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 20 (klemmen)II
IP 40 (behuizing)
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
US-patenten US 6,418,546 B
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd cNRTL US - pdf