MSI-RM2B-01

Veiligheidsinterface

Productnummer: 547954

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSI-RM2B
Applicatie Signaalomzetting van elektronische veiligheidsuitgangen naar potentiaalvrije relaiscontacten
Functies Feedback-pad voor EDM-koppeling
Herstart automatisch
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849-1
B10d bij DC1 (ohmse belasting) 10.000.000 Aantal cycli, (2 A, 24 V)
B10d bij AC1 (ohmse belasting) 1.300.000 Aantal cycli, (0,5 A, 230 V)
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 10.000.000 Aantal cycli, (2 A, 24 V)
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 1.300.000 Aantal cycli, (0,5 A, 230 V)
B10d, geringe belasting 1.860.000 Aantal cycli
Bluscircuit Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld
Schakelfrequentie, max. 36000 Schakelcycli/h
Duurstroom per stroompad, max. 3 A
Externe contactafzekering per stroompad 5 A flink, resp. 3,15 A traag
Toegestane ingangskabelweerstand, max. 50 Ω
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Opgenomen vermogen, max. 2,5 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 1 St.
Aantrekvertraging 20 ms
Afvalvertraging 10 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 12 -polig
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 2,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 17,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Materiaal elektrisch contact AgNi10 + 5 mm Au
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Mechanische levensduur 10.000.000 Bedieningscycli
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 20II
Goedkeuringen TÜV NRTL US
c UL US
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd cNRTL US - pdf