MSI-MC310
Veiligheidsinterface
| Serie | MSI-MC3x |
| Applicatie | Analyseapparaat voor magneetgecodeerde sensoren met antivalente Reed-contacten |
| Functies | Start-/herstartblokkering (RES) Statische beveiligingscontrole (EDM) Voor stopcategorie 0 |
| Herstart | automatisch handmatig |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,5E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849-1, (1 sensor aangesloten) |
| STOP categorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
| Bluscircuit | Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld |
| Duurstroom per stroompad, max. | 3 A |
| Ingangsstroom, max. | 150 mA |
| Externe contactafzekering per stroompad | 4 A gG |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
| Opgenomen vermogen, max. | 4,6 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | AC/DC |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | AC/DC |
| Schakelelement | Relais, Breekcontact |
| Functie | EDM-schakeluitgang |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
| Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 1 St. |
| Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 3 A |
| Aanspreektijd | 20 ms |
| Aantrekvertraging, automatische start | 400 ms |
| Aantrekvertraging, handmatige start | 600 ms |
| Afvalvertraging | 20 ms |
| Tijdvenster tussen 2 kanalen van een sensor, max. | 500 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,5 tot en met 1,5 mm², ader met twin-adereindhuls 2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA |
| Nettogewicht | 220 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 4 ... 100 % |
| Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen),Inbouw in schakelkast of behuizing met beschermingsgraad van min. IP 54 noodzakelijk IP 40 (behuizing) |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60947-5-3 |
| Douanetariefnummer | 85423990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |