MSI-MD-FB

Muting-Interface

Productnummer: 549992

Verwachte levertijd: 12 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSI-MD-FB
Applicatie Muting-interface voor muting-toepassingen in combinatie met standaardvarianten van de veiligheidslichtschermen MLC en ELC, evenals meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD
Functies Muting-enable-functie
Muting-time-out-verlenging
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
Volgorde gestuurde 4-sensor-muting
Herstart automatisch
handmatig
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, Compensatie noodzakelijk bij 20 ms spanningsval, min. 250 mA (+ externe lasten)
Stroomopname, max. 150 mA, zonder externe belasting
Opgenomen vermogen, max. 3,6 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Restdrempel -5 ... 5 %, van UB
Aantal veiligheidsschakelingangen 2 St.
Aantal digitale schakelingangen 8 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 27 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Functie Besturingsingang reset
Besturingsingang reset van de besturing
Functie Besturingsingang muting-sensor 1 van de besturing
Functie Besturingsingang muting-enable/muting-timeout
Functie Besturingsingang reset
Functie Besturingsingang muting-sensor 1
Besturingsingang muting-sensor 2
Besturingsingang muting-sensor 3
Besturingsingang muting-sensor 4
Type Veiligheidsschakelingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high, min. 27 V
Schakelspanning low, max. 18 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 380 mA
Lastinductiviteit 2.000 µH
Lastcapaciteit 0,3 µF
Reststroom, max. 0,2 mA
Reststroom, typisch 0,002 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang error
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang ReadyForReset
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang status muting
Herinschakeltijd 100 ms
Afvalvertraging 5 ms
Aantal aansluitingen 8 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie Aansluiting veiligheidssensor
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Aansluiting muting signaallamp
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Aansluiting bevestigingseenheid
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Aansluiting voor vier muting-sensoren
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Service-interface
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 micro-B
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,25 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 50 m
Afmeting (b x h x l) 60 mm x 38,3 mm x 225 mm
Nettogewicht 560 g
Kleur behuizing Geel
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Montageplaat
Montageplaat met L-hoekprofiel
Type weergave LED
Aantal LED's 14 St.
Bedieningselementen Dip-schakelaar
Functie van bedieningselement Keuze van de bedrijfsmodus
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
Testprocedure trillingen volgens norm IEC/EN 60068-2-6
Schokbestendigheid 100 m/s²
Testprocedure schokken volgens norm IEC/EN 60068-2-6
US-patenten US 6,418,546 B
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratie-/diagnosesoftware - Setup Sensor Studio V1.0.6 - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - Setup Safety Device Collection V3.2.5.0 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TUEV Sued - pdf