L100-P4C3-M20-SLM24

Veiligheidsvergrendeling

Productnummer: 63000602

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie L100
Functies Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1
Hulpontgrendeling
Inschakelstroomreductie, instelbaar
Mechanische vergrendeling (veerkracht)
Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens ISO 14119
Werkingsprincipe Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
B10d 4.000.000 Aantal cycli
Gebruikscategorie bij DC 13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting actor 1NC
Contactuitrusting magneet 2NC
Contactopening krachtsluitend, gedwongen
Magneetbedrijfsspanning 24 V DC, -10 ... 25 %
Kortsluitbeveiliging magneet 0,5 A, 24 V, type gG, IEC 60269-1
Kortsluitbeveiliging veiligheidscircuit 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1
Nominale isolatiespanning 400 V AC, 500 V DC
Conventionele thermische stroom, max. 10 A
Teach-ingang voor bedieningselement Nee
Inschakelduur 100 %
Aantal aansluitingen 1 St.
Aantal kabelinvoeren 3 St.
Functie Contactaansluiting
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 8 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,34 mm² tot en met 2 x 1,5 mm², ader
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Materiaal elektrisch contact Zilverlegering
Nettogewicht 376 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer M20 x 1,5
Schakelaartype Vergrendelingsinrichting met vergrendeling, ISO 14119
Schakelprincipe Kruipcontact
Naderingsbedieningsrichting 1 x boven
4 × zijkant (90°)
Naderingssnelheid 0,001 ... 0,5 m/s
Houdtype Veerkracht
Houd-bediening Veer
Houdkracht, max. 1.100 N
Mechanische levensduur 800.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 600 per uur, IEC 60947-5-1
Bedieningselement, extern Serie AC-AHxx, recht, gebogen, verend, instelbaar
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld 30 N
Terugslagtolerantie 4,5 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen IMQ
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD-model - L100-P4C3-M20-SLM24 - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf