AC-AH-F4
Bedieningselement
| Functies | flexibel, 4 richtingen |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 16 mm x 50 mm |
| Nettogewicht | 23 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Bouwvorm bedieningselement | even |
| Toepassingsgebied bedieningselement | Heavy Duty |
| Montageboringen | 90° t.o.v. sleutelrichting |
| Materiaal | Kunststof RVS |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |