AC-AH-F4J2-TK
Bedieningselement
| Functies | Sleutel flexibel, 4 richtingen instelbaar, 4 richtingen verdraaibaar detectievlak |
| Afmeting (b x h x l) | 39 mm x 20 mm x 49,8 mm |
| Nettogewicht | 60 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Bouwvorm bedieningselement | even |
| Toepassingsgebied bedieningselement | Heavy Duty |
| Montageboringen | in sleutelrichting, 90° t.o.v. sleutelrichting |
| Materiaal | RVS |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |