AC-PB500-L200
Verlenging
| omvat | Bouten en 2 bevestigingsbeugels, zonder M10 draadeind |
| Geschikt voor | Veiligheidsvergrendelingen L200 |
| Functies | Verlenging van noodontgrendelingsknop |
| Nettogewicht | 45 g |
| Lengte, min. | 60 mm |
| Lengte, max. | 500 mm |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |