AC-H-S400

Extra scharnier

Productnummer: 63000770

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
Geschikt voor Veiligheids-scharnierschakelaar S400
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal ZAMAK
Nettogewicht 282 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - AC-H-S400 - zip
EPLAN-macro - edz