MC388-S1R5-A
Sensor magneetgecodeerd
| Serie | MC388 |
| Functies | Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1 Veiligheidssysteem in combinatie met een analyse-eenheid evenals het veiligheidsschakelapparaat MSI-MC310 of de Safety Controller MSI 400. |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | max. 4, afhankelijk van beoordeling, 1 sensor aangesloten, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 20.000.000 Aantal cycli |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging,door bijv. MSI-MC310, MSI 400 Stroombegrenzing |
| Contactuitrusting | 1NC + 1NO |
| Contacttype | Reed-contacten (magnetisch gevoelig) |
| Eisen aan de voedingsspanning bij gebruik volgens cULus (UL 508) | Class 2 circuits |
| Schakelspanning, max. | 27 V AC/DC |
| Schakelstroom, max. | 500 mA |
| Aanspreektijd | 3 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Contactaansluiting |
| Type aansluiting | Kabel met adereindhulzen |
| Kabellengte | 5.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 4 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,35 mm² |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend |
| Nettogewicht | 309 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Inbouwpositie | willekeurig bij overeenkomende behuizingmarkeringen |
| Schakelaartype | Bouwvorm 4 vergrendelingsinrichting, contactloos bediend, EN ISO 14119 |
| Naderingsbedieningsrichting | 3-dimensionaal |
| Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
| Bedieningselement, extern | magneetgecodeerd |
| Uitschakelpunt (OFF), min. | 13 mm |
| Beveiligde uitschakelafstand (Sar), min. | 30 mm |
| Beveiligde inschakelafstand (Sao), max. | 6 mm |
| Schakeltolerantie (zonder ferromagnetische materialen in de directe omgeving) | -1 ... 1 mm |
| Afstand t.o.v. overige magneetsensoren, min. | 50 mm |
| Naderingssnelheid, min. | 0,05 m/s |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
| Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Goedkeuringen | TÜV Süd (met een geschikt veiligheidsschakelapparaat) c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60947-5-3 |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60947-5-3 |
| Douanetariefnummer | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
| ECLASS 8.0 | 27272402 |
| ECLASS 9.0 | 27272402 |
| ECLASS 10.0 | 27272402 |
| ECLASS 11.0 | 27272402 |
| ECLASS 12.0 | 27274401 |
| ECLASS 13.0 | 27274401 |
| ECLASS 14.0 | 27274401 |
| ECLASS 15.0 | 27274401 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
| ETIM 10.0 | EC002544 |