MLD500-XT4L/A
Meerstraalsveiligheidsfotocel zender
| Serie | MLD 500 |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Geïntegreerde laser uitrichthulp |
| Functies | Reikwijdtereductie |
| geïntegreerde laser uitrichthulp | Ja |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| MTTFd | 204 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Reikwijdte | 20 ... 70 m |
| Aantal stralen | 4 St. |
| Straalafstand | 300 mm |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 850 nm |
| Zendsignaalvorm | continu |
| LED risicogroep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
| Laseruitlijnhulp lichtkleur | Laser, rood |
| Laseruitlijnhulp lichtgolflengte | 650 nm |
| Laseruitlijnhulp klasse | 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Laseruitlijnhulp zendersignaalvorm | continu |
| Laseruitlijnhulp zendvermogen | 1.000 µW |
| Voedingsspanning UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Stroomopname via AS-i kring | 50 mA |
| Type | AS-interface Safety at Work |
| Functie | Proces |
| AS-i profiel | S-7.B.1 |
| Slave-adres | 1..31 programmeerbaar, default=0 |
| Cyclustijd volgens AS-i-specificatie | max. 5 ms ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 2.200 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Draaihouder Groefmontage |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| US-patenten | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |