MLD530-R3M
Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger
Serie | MLD 500 |
Apparaattype | Ontvanger |
Speciale uitvoering | Geïntegreerde muting-signaallamp Geïntegreerde status-signaallamp |
Functies | Alternatieve aansluiting voor tweede muting-signaal Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Configuratie via bedrading Gedeeltelijke muting Muting-enable-functie Muting-time-out-verlenging Start-/herstartblokkering (RES) Tijd gestuurde 2-sensor-muting Volgorde gestuurde 2-sensor-muting |
Reflectie-element voor laser uitrichthulp | Nee |
geïntegreerde muting-signaallamp | Ja |
geïntegreerde status-signaallamp | Ja |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Aantal stralen | 3 St. |
Straalafstand | 400 mm |
Keuze van de bedrijfsmodus | Aansluiting 1, pin 2: +24V voor bedrijfsmodus 1, 2, 4 Aansluiting 1, pin 2: 0 V voor bedrijfsmodus 3, 5, 6 Aansluiting 1, pin 7: +24 V voor bedrijfsmodus 3, 5, 6 Aansluiting 1, pin 7: 0 V voor bedrijfsmodus 1, 2, 4 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 150 mA, zonder externe belasting |
Beveiliging | extern met max. 3 A |
Aantal digitale schakelingangen | 4 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 23 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 5 mA |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 23 V |
Spanningstype | DC |
Stroombelasting, max. | 380 mA |
Lastinductiviteit | 2.200.000 µH |
Lastcapaciteit | 0,3 µF |
Reststroom, max. | 0,2 mA |
Reststroom, typisch | 0,002 mA |
Spanningsval | 1 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 23 V |
Spanningstype | DC |
Aanspreektijd | 50 ms |
Herinschakeltijd | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Functie | Lokale interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 200 Ω |
Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 2.000 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Draaihouder Groefmontage |
Type weergave | 7-segment display LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
US-patenten | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |