MLD-M003-UDC-1600-S2
Veiligheidssensorset afbuigspiegel
| Serie | MLD-UDC |
| Aantal stralen | 3 St. |
| Straalafstand | 400 mm |
| Nettogewicht | 9.342 g |
| met montagezuil | Ja |
| Kolomhoogte zonder voet | 1.600 mm |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |