KB ET-2000-SA-RJ45

Verbindingskabel

Productnummer: 50109880

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50135080
  • Interface: Ethernet
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - RJ45
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, male
  • Aansluiting 1, aantal polen: 4 St.
Artikelnummer: 50135080

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface Ethernet
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting RJ45
Type male
Aantal polen 4 -polig
Uitvoering axiaal
Kleur mantel groen
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD-model - zip