KB RS232/PIN9 IT4xxx
Verbindingskabel
Productnummer:
50103412
| Geschikt voor interface | RS 232 |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Type | female |
| Aantal polen | 9 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | RJ41 |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Spiraalkabel |
| Kabellengte | 2.300 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |