KFX-ETH-620
Kunststofvezelkabel reflextaster
| Serie | KFX |
| Werkingsprincipe | Tast-principe |
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
| Speciale uitvoering | hittebestendig |
| Bedrijfsbereik | , gewaarborgde reikwijdte |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Vezelkern | Enkele vezelkern |
| Materiaal vezelkern | Kunststof |
| Minimale objectdiameter | 0,2 mm |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Buitendiameter | 2,2 mm |
| Materiaal kop | RVS |
| Type | Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX) |
| Vezellengte | 2.000 mm |
| Materiaal vezelmantel | PE |
| Bevestiging van de tastkop | M6 x 0,75 mm |
| kleinste buigradius (bewegend) | R25 |
| Hulslengte bij lichtuittrede | 15 mm |
| Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Ja |
| Legging | standaard |
| Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 105 °C |
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |