MSI-SR-LC21M-01

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133010

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI-SR-LC21-01
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133008
  • Toepassing: NOODUIT-circuits
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Schroefklem
  • Functies: Start-/herstartblokkering (RES)
Artikelnummer: 50133008

Direct beschikbaar

Serie MSI-SR-LC21M
Applicatie Magneetschakelaars (Reed-contacten, equivalent)
NOODUIT-circuits
Opto-elektronische beveiligingsinrichtingen
Positieschakelaars (mechanische contacten)
Transponderschakelaars (OSSD uitgangen)
Functies Beveiligingscontrole (EDM)
Start-/herstartblokkering (RES)
Herstart automatisch
handmatig
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Opgenomen vermogen, max. 2 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Nominale spanning UN 24 V AC/DC
Nominale frequentie 50 ... 60 Hz
Nominale stuurspanning US bij AC 60 Hz 20,4 V
Nominale stuurspanning US bij AC 50 Hz 26,4 V
Max. nominale stuurspanning bij AC 50 Hz 26,4 V
Min. nominale stuurspanning US bij AC 50 Hz 20,4 V
Min. nominale stuurspanning US bij DC 20,4 V
Max. nominale stuurspanning bij DC 26,4 V
Min. nominale stuurspanning bij DC 20,4 V
Nominaal vermogen DC 2,1 W
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit Nee
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 1 St.
Vrijgavestroompaden Maakcontact
Meldingsstroompaden Breekcontact
Contactmateriaal Ag-legering, verguld
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 3A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 2,5A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 6 A
Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden 3 A
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 9 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Beoordeling van de ingangen tweekanaals
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 40 mA
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 100 mA
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. inschakelduur 50 ms
Aanspreektijd (automatische start tA2) 80 ms
Aanspreektijd (handmatige start tA1) 40 ms
Toegestane testpulstijd tTP 1 ms
Afvaltijd tR 15 ms
Synchronisatietijdbewaking tS 200 ms
Hersteltijd tW 150 ms
Afvalvertraging 25 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader
1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad
1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 210 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf