NT Base IT 2105i
Voedingsadapter
| Type | Voedingsadapter |
| Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i |
| Type | Stekkernetdeel |
| Uitgang | 5 V DC, 3 A |
| Ingang | 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Type aansluiting | Stekker: EU, UK, US, AUS (Functie: uitgangsspanning) |
| Type aansluiting | Stekker: 3.45 mm (Functie: uitgangsspanning) |
| Afmeting (b x h x l) | 39 mm x 80 mm x 110 mm |
| Nettogewicht | 215 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| UNSPSC 26.08 | 39121004 |