NTEV 30
Voedingsadapter
| Type | Industrienetdeel |
| Uitgang | 24 V DC, 800 mA |
| Ingang | 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| ECLASS 8.0 | 27230209 |
| ECLASS 9.0 | 27230209 |
| ETIM 5.0 | EC000599 |
| ETIM 6.0 | EC000599 |
| Type | Industrienetdeel |
| Uitgang | 24 V DC, 800 mA |
| Ingang | 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| ECLASS 8.0 | 27230209 |
| ECLASS 9.0 | 27230209 |
| ETIM 5.0 | EC000599 |
| ETIM 6.0 | EC000599 |