Robuuste uitvoering voor de industrie

Handscanners in zeer robuuste uitvoering voor het lezen van willekeurige codes speciaal voor gebruik in ruwe of voor vervuilende industriële omgevingen of in ruimten met temperaturen tussen -20 °C en +50 °C (draadloos), resp. -30 °C en +50 °C (kabelgebonden). Door hun hoge beschermingsgraad zijn de apparaten zeer goed beschermd tegen vervuiling, evenals stoot- en valbelastingen. Aansluitmogelijkheden op diverse veldbussen en Industrial Ethernet worden geleverd via de MA 200 aansluitunit. Tijdbesparende en eenvoudige configuratie van de apparaten mogelijk met behulp van parametreercodes of software.
PPIC_Handscanner_IT2100_Header

IT 2100 en IT 2105 industriële handscanners

Verbeterde behuizingsmaterialen en imager voor de IT 2100-serie industriële handscanners breiden de toepassingsmogelijkheden uit

Voor veeleisende industriële omgevingen, bijvoorbeeld in assemblageprocessen, is een robuuste behuizing nodig om mobiele codelezers te beschermen tegen vuil en vallen. Grote leesvelden dekken een breed scala aan toepassingen. De geavanceerde IT 2100-serie van Leuze met verbeterde, meer ergonomische behuizing en hogere optische bescherming voldoet optimaal aan deze eisen. Hij valt vooral op door zijn zeer hoge IP 68-beschermingsgraad (scanner), grote valhoogtes van 3 m en een zeer breed temperatuurbereik tot -30°C. Met tot 45% snellere decodering en een hogere beschermingsgraad vervangt het de beproefde robuuste handscanners uit de IT 1990-serie. Om de overgang zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn beproefde functies behouden en zijn uitgebreide verbeteringen doorgevoerd, waaronder kabelvariatie, aansluiting voor elektrische voeding, configuratieopties en montagegaten.

Een bijzonder opmerkelijke eigenschap van de nieuwe apparaten is het grote leesveld, waardoor objecten en papieren die op standaardintervallen zijn opgeslagen gemakkelijk kunnen worden vastgelegd met slechts één optiek. Het nieuwe basisstation (draadloze uitvoering) voldoet nu aan beschermingsgraad IP 65 dankzij een extra O-ring en stekker. Bij gebruik in een trillende omgeving, bijvoorbeeld op een vorkheftruck, biedt het nieuwe basisstation extra bevestigingen om te voorkomen dat de mobiele scanner eruit valt. De apparaten zijn verkrijgbaar in bedrade of draadloze (batterij) uitvoeringen voor verschillende toepassingen. Om het bestellen te vergemakkelijken, zijn er naast de afzonderlijke onderdelen ook sets verkrijgbaar. 

Voordelen voor u

  • Nog robuuster, ook in vochtige omgevingen, dankzij hogere beschermingsgraad IP 65 en IP 68
  • Tot 45% snellere leesprocessen verkorten de detectietijd per scan aanzienlijk
  • Grote geteste valhoogte, zelfs bij temperaturen onder nul
  • Nieuw montagehoekprofiel met apparaatbevestigingen voor trillende omgevingen en afdichtring tot IP 65
  • Eenvoudig te gebruiken dankzij het groene led-vizier met richtpunt, vlakke witte lichtverlichting en een verscheidenheid aan interfaces van PS/2, USB tot RS232 en Bluetooth

Ga direct naar de artikelkeuze

Hoogtepunten

Highlight1_Schutzart IP 68

Hogere beschermingsgraad IP 68

In omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad of spatwater scoort de IT 2100 punten met zijn verbeterde beschermingsgraad: Met IP 68 voor de handset/scanner en tot IP 65 voor het nieuwe basisstation met extra O-ring en stekker.

Highlight2_Effizienzsteigerung

Verhoogde efficiëntie door sneller code lezen

Tot 45% snellere decoderingssnelheden dragen bij aan een grotere efficiëntie in uw proces.

Grote valhoogte

Naast de maximale valhoogte worden er ook tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de apparaten betrouwbaar bestand zijn tegen vallen bij temperaturen onder het vriespunt, bijvoorbeeld bij
-20 °C.

Toepassing

APIC_AT_L3_handheld_scanner_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi_700x500px

Codelezing voor tracking van batches

Vereiste:
De bestelling en batch moeten bij het begin van de batterijproductie worden gedetecteerd en worden opgeslagen voor verdere verwerking. Hierbij moeten de productiestappen en alle relevante onderdelen op basis van een barcode worden geïdentificeerd.

Oplossing:
Voor registratie van de opdrachten en batches zijn mobiele codelezers geschikt. Draadloze modellen, zoals de
IT 2105, maken de bediening eenvoudig en comfortabel. Afhankelijk van het besturingsconcept, worden ze direct op een PC aangesloten of – voor koppeling via gangbare veldbus- of Ethernet-interfaces – op de modulaire aansluitmodule MA 200i.
APIC_IL_IT1450g_Order_processing_wl_700x500px

Detectie van opdrachtgegevens in productie

Vereiste:
Bij het afwikkelen van klant- en productieopdrachten, moeten bij elke opdracht 1D- of 2D-codes op de bijbehorende opdrachtpapieren worden gelezen voor herkenning en toewijzing aan de verschillende opdrachten, zelfs een zeer vuile omgevingen.

Oplossing:
De mobiele codelezers 147xg herkennen alle gangbare afgedrukte 1D- en 2D-codes. Het bijzonder ergonomische ontwerp van de behuizing beschermt de gebruiker bij langdurig gebruik. De IT 210x zijn zeer goed bestand tegen vervuilingen, zoals olie of reinigingsmiddelen. De robuuste apparaten doorstaan ook stoten of het op de grond vallen.
APIC_AT_Handheld_scanner_Powertrain_Combuster_BZ_Control_wl_15cm_300dpi_700x500px

Code lezen voor de traceerbaarheid van componenten

Vereiste:
Er moeten veel onderdelen worden gemonteerd, voordat een verbrandingsmotor compleet is. Voor de traceerbaarheid van relevante onderdelen moeten de DPM-codes (direct part mark) bij elke processtap worden gedetecteerd. Ook op oppervlakken met olieachtige restanten moeten de codes snel en betrouwbaar worden gelezen.

Oplossing:
De robuuste IT 210x en HS 66x8 handscanners decoderen 2D DPM-codes en zijn bestand tegen stoten of vallen. Ze worden via de geïntegreerde USB­ en RS 232-interface of – voor gangbare veldbus- / Ethernet-interfaces – via de modulaire aansluitmodule MA 200i eenvoudig in het betreffende besturingsconcept opgenomen.

Technische kenmerken

IT 2100 SRIT 2105 SR
Leesveld5 - 1030 mm5 - 1030 mm
ImagerOppervlakte 1280 x 1080Oppervlakte 1280 x 1080
VerlichtingLed warm witLed warm wit
VizierLed groenLed groen
InterfaceRS 232
USB
PS/2
Bluetooth (2,4 GHz)
V4.2, klasse 1
(USB/ RS 232 via basis)
Batterijcapaciteit-3300 mAh / Li-Ion
Laadtijd
gebruiksduur
-4 h
> gebruiksduur <14h
Afmetingen140 x76 x 195 mm140 x76 x 195 mm
Valhoogte3 m3 m
BeschermingsgraadIP 65 / IP 68IP 65, IP 68
(basis IP 65)
Temperatuurbereik, bedrijf-30°C tot 50°C-20°C tot 50°C
KabelaansluitingJaNee (via basisstation)
Gewicht330 g425 g
Laadstation- 250 x 102 x 81 mm