Compacte scanner
Uw voordeel
Bij inkoop:
- Wereldwijde beschikbaarheid
- Snelle afhandeling van opdrachten
- Snelle levering
- Optimale prijs-/prestatieverhouding, omdat de BCL 200i exact de functie-omvang voor deze applicatie heeft
Bij ingebruikname:
- Eenvoudige en snelle uitlijning door autoAdjust
- Eenvoudige parametrering
- Vermijden van aansluitfouten door M12-aansluiting
Bij onderhoud:
- Wereldwijde beschikbaarheid van apparaten
- Veilige apparaatwissel bij profinet: Configuratie en parameteropslag via besturing, resp. nabijheidsherkenning
- Eenvoudige en snelle apparaatwissel door M12-aansluiting
Applicaties
Herkenning van 1D-codes in hek- en ladderoriëntatie bij geleide baklezing
Opgave:
Het ontwerp van een transporttraject met twee parallel lopende transportlijnen moet zo compact mogelijk gebeuren. Over de transporttrajecten moeten verschillende bakken met 1D-codes in hek- of ladderoriëntatie lopen, die met zekerheid moeten worden gedetecteerd. De sensor moet exact de vereiste functie-omvang hebben voor de applicatie. Uitgebreide functies zijn om budgettaire redenen niet gewenst door de klant.
Oplossing:
Door z'n compacte bouwvorm, evenals de kabelingang en de zwaluwstaart aan de zijkant, kan de barcodelezer BCL 200i ook in krappe ruimten worden gemonteerd tussen de transporttrajecten. Hij herkent de 1D-codes betrouwbaar, onafhankelijk van de hek- of ladderoriëntatie die op het label is afgedrukt. Door z'n op deze applicatie afgestemde performance, biedt de BCL 200i een efficiënte prijs-/prestatieverhouding.
Herkenning van 1D-codes in hekoriëntatie bij geleide traylezing
Opgave:
Over een transporttraject lopen verschillende trays, die zijn gemarkeerd met 1D-codes in hekoriëntatie. De 1D-codes moeten met zekerheid worden herkend met een barcodelezer. Het apparaat moet beschikken over een geïntegreerde interface en een wereldwijde sensordiagnose moet mogelijk zijn.
Oplossing:
De barcodelezer BCL 200i herkent de 1D-codes in hekoriëntatie betrouwbaar. Deze heeft geïntegreerd interfaces Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP en PROFINET. Met het webbased configuratietool is een wereldwijde diagnose mogelijk.
Uitleg: Beschadigde barcodes herkennen door codefragmentatietechnologie
De BCL 200i heeft ook zogenaamde codefragmentatietechnologie. Dit betekent dat ook beschadigde of vervuilde barcodes of een geringe streepjeshoogte probleemloos kunnen worden gelezen. Hierdoor ontstaat een significant hogere installatiebeschikbaarheid met minder no-reads.
Hoogtepunten
Geoptimaliseerd voor geleide bak- en tray-identificatie
Door de op deze applicatie afgestemde performance, biedt de BCL 200i een optimale prijs-/prestatieverhouding.
Compacte bouwvorm voor krappe ruimtes tussen het transporttraject
Door de compacte bouwvorm, evenals de kabelingang en de zwaluwstaart aan de zijkant, kan de barcodelezer BCL 200i ook bij krappe ruimten worden gemonteerd tussen het transporttraject. Zo kan al bij het ontwerp van het transporttraject ruimte worden bespaard.
Activering van de barcodelezer zonder extra sensorsystemen
Door autoReflAct (automatic Reflector Activation) gebeurt de activering van de barcodelezer zonder extra sensorsystemen. Hierbij wijst de scanner met een gereduceerde scanstraal naar een achter de transportband aangebrachte reflector. Zolang de scanner de reflector ziet, blijft de leespoort gesloten. Wordt de reflector echter door een object, bijv. een bak met barcodelabel afgedekt, activeert de scanner het lezen en wordt het label op de bak gelezen. Wordt het zicht van de scanner op de reflector vrijgegeven, is het lezen afgesloten en wordt de scanstraal op de reflector weer gereduceerd.
Barcodelezen, ook bij een sterke kantelhoek
De beproefde codefragmentatietechnologie (CRT), maakt het voor de barcodelezers uit de serie BCL 200i mogelijk barcodes met een geringe streepjeshoogte, evenals beschadigde of vervuilde barcodes te lezen. Met CRT-decoders kunnen barcodes ook bij een sterke tilt-hoek (kantelhoek) probleemloos worden gelezen.
Technische eigenschappen
| BCL 200i | |
| Barcodes: Alle gangbare 1D barcodes (Code 128, 2/5 interleaved, EAN 128, Code 39) | |
| Lichtbron: Roodlichtlaser (laserklasse 1 volgens IEC/EN 60825-1:2014) | |
| Leesveld: M-optiek van 40 mm – 255 mm (m = 0,5 mm) | |
| Modulegrootte: m=0,2mm … 0,5mm | |
| Scansnelheid: 1000 scans/s | |
| Straaluitgang: Aan de zijkant met afbuigspiegel | |
| Scanner: Lijn- en rasterscanner | |
| Geïntegreerde interface: Ethernet TCP/IP; Ethernet/IP en PROFINET RT | |
| Digitale I/O's: 1x vaste schakelingang / 1x vaste schakeluitgang | |
| Ethernet-poort: 1x single port voor ster-topologie | |
| Configuratie: Ethernet: via webConfig (net als bij BCL 308i) PROFINET: GSDML-bestand (net als bij BCL 348i) Ethernet/IP: via webConfig (net als bij BCL 358i) | |
| Aansluiting: 1x vaste kabel (0,9 m) met M12-connector (PWR/IO), A-gecodeerd, 5-polig 1x vaste kabel (0,7 m) met M12-contrastekker (Ethernet/PROFINET), D-gecodeerd, 4-polig | |
| Bedrijfsspanning: +18 … +30 V DC | |
| Behuizing: Aluminium-spuitgietwerk, IP 65 | |
| Optiekafdekking: Glas | |
| Omgevingstemperatuur bedrijf: 0 … +40°C | |
| Afmetingen: Compacte bouwvorm (b x h x d): 92x38x84 mm | |
| Goedkeuringen: CE, CDRH, UL |
Veel gestelde vragen over de barcodelezer BCL 200i
Via webConfig duurt de ingebruikname slechts enkele minuten.
Voor producten met webConfig is geen separate software nodig.
De BCL 200i heeft een 1-poort-interface en er kunnen meerdere codelezers op een switch worden aangesloten.
Bij PROFINET is de volledige configuratie opgeslagen in de besturing en wordt deze bij de vervanging overgedragen naar het apparaat. De profinet-stationsnaam wordt via de functie "Nabijheidsherkenning" doorgegeven.
De series BCL 200i/300i kunnen worden gecombineerd.
Door de zwaluwstaarbevestiging en kabelingang aan de zijkant, is de BCL 200i geoptimaliseerd voor krappe ruimten.
Met de webbased configuratietool "webConfig" is er altijd toegang op afstand tot de BCL 200i mogelijk, zonder extra extern programma. Hierdoor is een wereldwijde en eenvoudige foutdiagnose mogelijk.
Geringe stilstandstijden, omdat de parameterset direct beschikbaar is bij een apparaatwissel. Beproefde configuratie via een GSDML-bestand in de besturing, net als bij de BCL 348i.
Ja, standaardkabels kunnen worden gebruikt: Twee M12-stekkers (PWR/IO en HOST) met een vaste verbindingskabel. Dit zorgt voor een snelle ingebruikname en kostenbesparing door hergebruik van de leidingen.
Door de geïntegreerde functie "Automatic Reflector Activation (AutoReflAct)", kan de barcode ook met een reflector worden geactiveerd. Dit spaart extra sensorsystemen.
Uw voordeel
- Hoge installatiebeschikbaarheid: Met geïntegreerde code-reconstructie-technologie kunnen beschadigde codes betrouwbaar worden gelezen voor een probleemloos procesverloop
- Eenvoudige integratie: Moduleselectie in de GSD/GSDML-bestanden maakt eenvoudige integratie in PROFIBUS/PROFINET-netwerken of via IODD in IO-Link-verbindingen mogelijk
- Snelle apparaatwissel: Vastlegging van de parameters in een geïntegreerd geheugen maakt een snelle vervanging mogelijk
- Voor verschillende toepassingsgebieden: Code lezen op objecten met verschillende hoogten, binnen krappe ruimten of bij objecten met een hoge bewegingssnelheid
- Met verschillende werkingsprincipes verkrijgbaar: Laser single line, rasterscanner, afbuigspiegel of oscillerende spiegel
- Voor middelmatige tot grote reikwijdten
- Intelligent bevestigingsconcept: Speciaal voor krappe ruimten hebben we de bevestiging BT 300 ontwikkeld, die montage van de BCL 300i dicht bij het transporttraject mogelijk maakt
Applicaties
Lezen van bakken met barcode in ladderformaat (staand)
Eisen:
In een intra logistiekcentrum bewegen bakken met barcode-etiketten in ladderformaat. Omdat de bakken reiken tot de rand van het transporttraject, moet de barcode vanaf een korte afstand worden gelezen.
Oplossing:
De barcodelezers BCL 300i in de variant als lijnscanner kunnen de barcodes ook vanaf een korte afstand (nulafstand) betrouwbaar lezen.
Lezen van bakken met barcode in hekformaat (liggend)
Eisen:
Over een transportband bewegen verschillende dozen, die allemaal op trays met barcodes in hekformaat staan. Alle barcodes moeten betrouwbaar worden herkend.
Oplossing:
De barcodelezers BCL 300i in de variant als rasterscanner kunnen alle barcodes in hekformaat betrouwbaar lezen.
Code lezen op objecten met verschillende hoogten
Eisen:
Als over een transporttraject objecten met verschillende hoogten worden getransporteerd, dan moet worden gegarandeerd dat de 1D-codes worden gelezen, onafhankelijk van de positie hiervan
Oplossing:
De 1D-codelezers BCL 300i zijn er in varianten met oscillerende spiegel, die codes op bewegende objecten op verschillende hoogten kunnen lezen.
Code lezen onder krappe omstandigheden
Eisen:
Als 1D-codelezers worden toegepast in applicaties met een geringe inbouwdiepte, dan is een apparaat nodig, dat ook vanaf de kortste afstanden de barcodes betrouwbaar kan lezen.
Oplossing:
De 1D-barcodelezers BCL 300i zijn ook als rasterscanner met afbuigspiegel voor het lezen op nulafstand verkrijgbaar. Hierdoor kunnen ze ook in krappe ruimten tussen het transporttraject de barcodes betrouwbaar lezen. Door de geïntegreerde codereconstructietechnologie kunnen de apparaten zelfs beschadigde codes betrouwbaar lezen.
Hoogtepunten
- Eenvoudige integratie door integrated connectivity – zo zijn de meest belangrijke interfaces al geïntegreerd in het apparaat.
- Comfortabele online-parametrering en -diagnose met webConfig-software via Ethernet.
- Zwenkspiegelvarianten voor automatisch scannen van grotere oppervlakken bij variabel gepositioneerde codes.
- Innovatieve multiscan functionaliteit voor het koppelen van meerdere BCL's tot één eenheid, zonder extra apparatuur, zoals voor het lezen van twee zijden.
- Geïntegreerde switch-functionaliteit spaart bekabeling bij alle Ethernet-veldbussen door lijnbedrading van de apparatuur.
- Functie-uitbreiding: Geoptimaliseerde J-optiek voor betere herkenning van codes die direct op verpakkingen zijn afgedrukt. Geïntegreerde Ethernet IP-interface voor eenvoudige en snelle aansluiting op de besturing zonder extra gateway.
Technische eigenschappen
| BCL 300i | |
| Betrouwbaar lezen van alle gangbare 1D-codes | |
| Flexibele inbouwmogelijkheden door straaluitgang aan de voorzijde of haakse straaluitgang | |
| Laserreikwijdte: 50 - 680 mm* | |
| Modulegrootte: 0,127 - 0,8 mm* | |
| Hoge scansnelheid tot 1.000 scans/s voor objecten met een hoge bewegingssnelheid | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf): 0 – 40 °C (zonder verwarming), –35 – 40 °C (met verwarming) | |
| Interfaces: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, EtherCAT, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485, IO-Link | |
| Beschermingsgraad: IP 65 | |
| Afmetingen (B x H x D): 95 × 44 × 68 mm (single line scanner), 125 × 58 × 110 mm (oscillerende spiegel), 103 × 44 × 96 mm (afbuigspiegel) | |
| Aansluiting via modulaire aansluittechniek met M12-stekker, klemaansluiting of vaste aansluitkabels | |
| Varianten met display en verwarming zijn verkrijgbaar |