PSU-40A-3P-24V-H

Voedingsadapter

Productnummer: 50132591

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie PSU 200
Aantal fasen 3 St.
Rendement 93,7% (3 x 400 V AC)
Overspanningscategorie III
Ingangsspanning 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC
Ingangsstroom 2,3 A (3 x 360 V AC) / 1,6 A (3 x 500 V AC)
Uitgangsspanning 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V instelbaar
Uitgangsstroom 40 A
Aantal meldingsuitgangen 2 St.
Power Boost 60 A / > 5s
Hyper Boost 160 A / > 20 s
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 4 -polig
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 109 mm x 138 mm x 182 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 2.700 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 2
Beschermingsgraad IP 20
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
3D-CAD-model - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf