RS4-Adap-P
Montageplaat
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RS4 |
| Afmeting (b x h x l) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
| Nettogewicht | 800 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montageplaat |
| Type bevestiging, installatiezijde | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |