RSL200-WIN
Optiekkap
| Type | Optiekkap |
| Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RSL 200 |
| Afmeting (b x h x l) | 80 mm x 50 mm x 85,5 mm |
| Nettogewicht | 60 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |