SD4R30-1500-225EL
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Cascadering | vaste cascadering, L-vorm, 90° |
| Functiepakket | Extended |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Resolutie | 30 mm |
| Hoogte veiligheidszone been 1 | 1.500 mm |
| Hoogte veiligheidszone been 2 | 225 mm |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
| Type | Digitale schakelingang |
| Spanningstype | DC |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelelement | Transistor |
| Schakelelement | Transistor |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor |
| Aanspreektijd | 7 ms |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Type weergave | LED |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |