SD4T30-1200G

Veiligheidslichtscherm zender

Productnummer: 67847212

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MLC500T30-1200G
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68020312
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
  • Resolutie: 30 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
Artikelnummer: 68020312

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie SOLID-4
Apparaattype Zender
Cascadering kabelgebonden cascadering, Guest
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Handbescherming
Functies 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Resolutie 30 mm
Hoogte veiligheidszone 1.200 mm
Reikwijdte 0,5 ... 9 m
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 950 nm
Gemiddeld vermogen zenddiode 50 µW
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Stroomopname, max. 10 mA, zonder externe belasting
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Cascade-host
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 300 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 1.257,5 mm x 34,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 1.300 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Montage aan montagezuilen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen TÜV NRTL US
c CSA US
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-29
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN-macro - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd NRTL US - pdf