SLSS 318K

Enkelstraals veiligheidsfotocel zender

Productnummer: 50083132

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 318
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Type 2, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB
Bedrijfsbereik 0 ... 10 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 12 m
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Openingshoek, max. -5 ... 5 °
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Schakelspanning high, min. 8 V
Schakelspanning low, max. 1,5 V
Activerings-/blokkeringsvertraging 1 ms
Ingangsweerstand 10.000 Ω, -10 ... 10 %
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 30 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 22 mm x 61,5 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 12
Materiaal optiekafdekking Kunststof, PA 12
Nettogewicht 90 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging schroefbaar
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen TÜV Nord
c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Nord - pdf