TFU 05 2101.308

Transponder

Productnummer: 50112257

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie TFU
Geschikt voor RFU 61 / 81
Chip NXPG2XM
Werkfrequentie 868 MHz
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 46 mm x 10 mm x 52 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Nettogewicht 30 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 125 °C
Beschermingsgraad IP 68
Geldige norm EPC1Gen2
Douanetariefnummer 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Gegevensblad - pdf