V-LENS-K-C-12-F1,4-1/2-01
Objectief
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Brandpuntafstand | 12 mm |
| Diafragma | 1,4 |
| Kleinste instelafstand | 250 mm |
| Chipgrootte, max. | 1/2 in |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 29,5 mm x 29 mm |
| Nettogewicht | 55 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Filterschroefdraad | M27 x 0,5 |
| Fixeerbare instelringen | Diafragmaring Focusring |
| Douanetariefnummer | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |