HRT 25B/6-S8

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50115127

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HT25CI/2N-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50134237
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 1,3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134237
HT25CI/4P-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50134233
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 1,3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134233

Sofort verfügbar

Serie 25B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 1 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,005 ... 0,7 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,6 m
Grenzreichweite 0 ... 1 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 20 mm [200 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 250 Hz
Ansprechzeit 2 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 15 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Schutzart IP 66
IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf