HRT 25B/66
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 25B |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0 ... 1 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,005 ... 0,7 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,005 ... 0,6 m |
Grenzreichweite | 0 ... 1 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 850 nm |
Sendesignalform | gepulst |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 20 mm [200 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Ansprechzeit | 2 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 4 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 55 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 60 °C |
Schutzart | IP 66 IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |